제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS006J

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

프로브 형상

치수
54.8 x 48.5 x 106 mm
모델 시리즈
S01
나사산 (A)
M18x1
설치
비실드형
연결
클램핑 단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
54.8 x 48.5 x 106 mm
모델 시리즈
S01
나사산 (A)
M18x1
설치
비실드형
연결
클램핑 단자
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
5 Hz
감도
매체에 따라 다름, 조정 가능
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4305), 연결 스레드
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-30...125 °C
최대 압력 등급
10 bar
작동 전압, Ub
10...35 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니