유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
지름 18 x 70 mm
모델 시리즈
M18
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
209,760 KRW
정가
|
305,700 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 70 mm | 지름 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M18 | M18 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PTFE |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz | 2 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 15 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PVC | PTFE |
| 활성 영역, 재질 | PVC | PTFE |
| 주변 온도 | -10...60 °C | -10...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP66 | IP66 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.