유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M30 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 30 x 82 mm
모델 시리즈
M30
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | |
|
187,680 KRW
정가
|
142,390 KRW
정가
|
185,600 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 82 mm | 지름 30 x 82 mm | 지름 30 x 87 mm |
|---|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M30 | M30 | M30 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz | 100 Hz | 2 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | - | 매체에 따라 다름, 조정 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | - | 스마트 레벨 15 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
- |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -10...60 °C | -30...70 °C | -10...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP66 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.