유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M30 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 30 x 72 mm
모델 시리즈
M30
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PTFE
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | |
|
328,740 KRW
정가
|
328,740 KRW
정가
|
362,610 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 72 mm | 지름 30 x 72 mm | 지름 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M30 | M30 | M30 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PTFE | 케이블, 2.00 m, PTFE | 케이블, 5.00 m, PTFE |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | - |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 15 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP66 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.