유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
34 x 16 x 8 mm
모델 시리즈
R08
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NOMFAC-EP02 | BCS R08RRE-NOMFHC-EP02 | |
|
-
정가
|
193,970 KRW
정가
|
|
| 치수 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | R08 | R08 |
| 설치 | 컨테이너 외벽으로 매입 | 컨테이너 외벽으로 매입 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz | 10 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 티칭 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 50 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PP | PP |
| 활성 영역, 재질 | PP | PP |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -25...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.