유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
34 x 16 x 8 mm
모델 시리즈
레벨 센서
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NOMFAC-EP00,2-GS49 | BCS R08RRE-NOMFHC-EP00,3-GS75 | |
|
-
정가
|
188,640 KRW
정가
|
|
| 치수 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 레벨 센서 | R08 |
| 설치 | 컨테이너 외벽으로 매입 | 컨테이너 외벽으로 매입 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 2 Hz | 10 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 티칭 가능 |
| 하우징 재질 | PP | PP |
| 활성 영역, 재질 | PP | PP |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -25...70 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 기능 | - | 스마트 레벨 50 |
| 추가 기능 | - |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.