제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS00A3

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

프로브 형상

치수
지름 18 x 61 mm
모델 시리즈
S10
나사산 (A)
M18x1
설치
비실드형
연결
플러그 커넥터, 특수 플러그-특수 플러그
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 18 x 61 mm
모델 시리즈
S10
나사산 (A)
M18x1
설치
비실드형
연결
플러그 커넥터, 특수 플러그-특수 플러그
스위칭 주파수
5 Hz
인터페이스
특수 인터페이스
감도
본체에서 조정 가능
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-10...180 °C
최대 압력 등급
6 bar
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP68
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니