유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
특수형 정전 센서
치수
54.8 x 48.5 x 106 mm
모델 시리즈
S03
나사산 (A)
3/8” NPTF
설치
비실드형
연결
클램핑 단자
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 | BCS S03T401-PSCFNH-KM16-T02 | |
|
278,290 KRW
정가
|
278,290 KRW
정가
|
|
| 치수 | 54.8 x 48.5 x 106 mm | 54.8 x 48.5 x 106 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | S03 | S03 |
| 나사산 (A) | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 클램핑 단자 | 클램핑 단자 |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5 Hz | 5 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4305) | 스테인리스 스틸 (1.4305), 연결 스레드 |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -30...125 °C | -30...125 °C |
| 최대 압력 등급 | 10 bar | 10 bar |
| 작동 전압, Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.