유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M12 나사산이 있는 원통형 버전
치수
지름 12 x 53 mm
모델 시리즈
M12
설치
비실드형
연결
케이블, 5.00 m, PTFE
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTG1-PSM80G-ET05 | BCS M12TTG1-PSM80G-ET02 | BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E | |
|
306,180 KRW
정가
|
269,920 KRW
정가
|
269,920 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 53 mm | 지름 12 x 53 mm | 지름 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M12 | M12 | M12 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PTFE | 케이블, 2.00 m, PTFE | 케이블, 2.00 m, PTFE |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.