유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
지름 30 x 65.5 mm
모델 시리즈
M30
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
142,390 KRW
정가
|
142,390 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 65.5 mm | 지름 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M30 | M30 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.