유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정전 용량 레벨 센서
치수
40 x 40 x 10 mm
모델 시리즈
Q40
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
Push-pull NO/NC 프로그래밍 가능
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
정가
|
142,390 KRW
정가
|
|
| 치수 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | Q40 | Q40 |
| 설치 | 컨테이너 외벽으로 매입 | 컨테이너 외벽으로 매입 |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 스위칭 출력 | Push-pull NO/NC 프로그래밍 가능 | PNP/NPN/푸시-풀 NO/NC 프로그래밍 가능 |
| 스위칭 주파수 | 10 Hz | 10 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 50 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.