유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
프로브 형상
치수
지름 12 x 62.5 mm
모델 시리즈
S44
설치
비실드형
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
221,380 KRW
정가
|
221,380 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 62.5 mm | 지름 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | S44 | S44 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5 Hz | 5 Hz |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 | 매체에 따라 다름, 조정 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 15 | 스마트 레벨 15 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | PEEK | PEEK |
| 활성 영역, 재질 | PEEK | PEEK |
| 주변 온도 | -5...105 °C, UL-승인, 85 °C까지만 | -5...105 °C, UL-승인, 85 °C까지만 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.