유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
프로브 형상
치수
지름 30 x 96 mm
모델 시리즈
S04
설치
비실드형
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
387,920 KRW
정가
|
387,920 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 96 mm | 지름 30 x 96 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | S04 | S04 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5 Hz | 5 Hz |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | - |
| 감도 | 매체에 따라 다름, 티칭 가능 | 매체에 따라 다름, 티칭 가능 |
| 기능 | 스마트 레벨 100 | 스마트 레벨 100 |
| 추가 기능 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
전기 전도성 매체 폼 및 잔유물 보상 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PEEK | PEEK |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.