제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCS0136

BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49

정전 용량 레벨 센서

치수
40 x 40 x 10 mm
모델 시리즈
Q40
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
40 x 40 x 10 mm
모델 시리즈
Q40
설치
컨테이너 외벽으로 매입
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
10 Hz
감도
매체에 따라 다름, 조정 가능
기능
스마트 레벨 50
추가 기능
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-5...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
EAC
WEEE
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니