유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
설치가 간편한 디스크 버전, 나사 구멍 유무에 관계없이 사용 가능
치수
지름 50 x 10 mm
모델 시리즈
D50
설치
간편한 장착
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 3.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | |
|
145,430 KRW
정가
|
117,080 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 50 x 10 mm | 지름 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | D50 | D50 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 3.00 m, PUR | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 스위칭 출력 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식 |
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 50 Hz |
| 범위 | 2...25 mm | 2...25 mm |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | POM | POM |
| 활성 영역, 재질 | POM | POM |
| 주변 온도 | -30...60 °C | -30...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 보호 등급 | IP67 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.