유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
분리식 센서 증폭기를 위한 정전 센서 헤드
치수
지름 6.5 x 19 mm
모델 시리즈
G06
설치
비실드형
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 3.00 m, PUR
인터페이스
특수 인터페이스
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
214,920 KRW
정가
|
227,670 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 6.5 x 19 mm | 지름 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | G06 | G06 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 3.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 특수 플러그-특수 플러그, 2.00 m, PUR |
| 인터페이스 | 특수 인터페이스 | 특수 인터페이스 |
| 범위 | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| 감도 | 본체에서 조정 가능 | 본체에서 조정 가능 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 활성 영역, 재질 | PTFE | PTFE |
| 주변 온도 | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.