유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M5 또는 M8 나사산이 있는 원통형 컴팩트 버전
치수
지름 8 x 49 mm
모델 시리즈
M08
설치
비실드형
연결
케이블, 2 m, TPU
스위칭 출력
푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4G-GSC40G-BP02 | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | |
|
275,800 KRW
정가
|
271,570 KRW
정가
|
282,130 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 49 mm | 지름 8 x 49 mm | 지름 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| 모델 시리즈 | M08 | M08 | M08 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 연결 | 케이블, 2 m, TPU | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 스위칭 출력 | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) 프로그래밍 가능 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| 감도 | 조정 가능 스위칭 거리 | 조정 가능 스위칭 거리 | 티칭 가능 스위칭 거리 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 주변 온도 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 인터페이스 | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.