유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
티칭 가능한 스위칭 거리가 있는 큐빅 버전
치수
34 x 16 x 8 mm
모델 시리즈
R08
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2 m, PUR
스위칭 출력
푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
122,150 KRW
정가
|
124,790 KRW
정가
|
|
| 치수 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | R08 | R08 |
| 설치 | 간편한 장착 | 간편한 장착 |
| 연결 | 케이블, 2 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.3 m, PUR |
| 스위칭 출력 | 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN) | 푸시-풀 NC(PNP)/NO(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 50 Hz |
| 범위 | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| 감도 | 티칭 가능 스위칭 거리 | 티칭 가능 스위칭 거리 |
| 활성 영역, 재질 | PP | PP |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.