제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BDG0299

BDG HC040-B0M1-LDRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute rotary angle sensors

측정 원리
홀 센서
측정 범위
0...360°
회전 방향
시계 방향
최대 감지 가능 속도
100 1/min
정밀도
±1.5°
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 원리
홀 센서
측정 범위
0...360°
회전 방향
시계 방향
최대 감지 가능 속도
100 1/min
정밀도
±1.5°
반복 정밀도
0.26 °
해상도
≤ 0.18 °
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA 아날로그, 전류 20…4 mA
Distance magnet - sensor
0…10 mm, 전면부에 마그넷 있음
연결
케이블, 2 m, PUR
작동 전압, Ub
10...32 VDC
보호 등급
IP67
주변 온도
-40...80 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니