유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
원통형 버전
치수
지름 12 x 60 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC80F-S04G | BES M12MG-POC80F-S04G | BES M12MF1-PSC10F-S04G | |
|
50,640 KRW
정가
|
50,640 KRW
정가
|
117,080 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz | 1000 Hz | 600 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68, BWN Pr 20에 따름 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.