제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

원통형 버전

치수
지름 30 x 65 mm
구조
M30x1.5
설치
실드형
범위
15 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 30 x 65 mm
구조
M30x1.5
설치
실드형
범위
15 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
PA 12
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기능 원리
근접 센서
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니