유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 36 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 5.00 m, PUR
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-NOC80B-BP02-003 | BES M18ME-NOC80B-BP02-003 | BES M18MD-NOC80B-BP05-003 | |
|
80,150 KRW
정가
|
65,300 KRW
정가
|
90,610 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 35 mm | 지름 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 150 Hz | 1300 Hz | 150 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 5.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP68 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.