- 치수
- 지름 4 x 27 mm
- 구조
- D4.0
- 설치
- 실드형
- 범위
- 1.5 mm
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 5000 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- PBT
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M5x0.5-플러그, 0.20 m, PUR
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926