유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 8 x 35 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PVC
케이블, 3.00 m, PUR
케이블, 5.00 m, PVC
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-E3-C-PU-03 | BES 516-324-E3-C-PU-02 | BES 516-324-E3-C-02 | |
|
130,580 KRW
정가
|
127,540 KRW
정가
|
127,540 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 35 mm | 지름 8 x 35 mm | 지름 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.