유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 4 x 44 mm
구조
D4.0
설치
비실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES G04ED-NSC50F-S26G | BES G04ED-PSC50F-S26G | |
|
-
정가
|
160,100 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 4 x 44 mm | 지름 4 x 44 mm |
|---|---|---|
| 구조 | D4.0 | D4.0 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 5 mm | 5 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PET-C | PET-C |
| 연결 | 플러그 커넥터, M5x0.5-플러그 | 플러그 커넥터, M5x0.5-플러그 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.