유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 8 x 40 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EE-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | BES M08EE-PSC25B-S49G-539 | |
|
131,920 KRW
정가
|
80,150 KRW
정가
|
157,040 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 40 mm | 지름 8 x 40 mm | 지름 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5000 Hz | 1000 Hz | 5000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT, 2K 코팅 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | 0...60 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP67 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.