유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 8 x 50 mm
구조
M8x1
설치
비실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PVC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EF-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G | BES M08EB-PSC40F-S49G-539 | |
|
131,920 KRW
정가
|
82,230 KRW
정가
|
162,390 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 50 mm | 지름 8 x 30 mm | 지름 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT, 2K 코팅 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C, 최대 온도 드리프트 (% Sr) > 15%, 50…70 °C 사이에서 유효함 | -25...70 °C, 최대 온도 드리프트 (% Sr) > 15%, 50…70 °C 사이에서 유효함 | -25...70 °C, 최대 온도 드리프트 (% Sr) > 15%, 50…70 °C 사이에서 유효함 |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.