유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
원통형 버전
치수
지름 8 x 45 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-343-EO-C-03 | BES 516-343-EO-C-05 | BES 516-343-EO-C-PU-05 | |
|
130,580 KRW
정가
|
137,060 KRW
정가
|
137,060 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 45 mm | 지름 8 x 45 mm | 지름 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PVC | 케이블, 5.00 m, PVC | 케이블, 5.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.