유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
30 x 10.5 x 16.5 mm
구조
직육면체 형상
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
정가
|
356,340 KRW
정가
|
|
| 치수 | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 하우징 재질 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| 활성 영역, 재질 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| 연결 | 플러그 커넥터, DIN 46244 | 플러그 커넥터, DIN 46244 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP00, 하우징 IP65 | IP00, 하우징 IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.