유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 66 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
128,680 KRW
정가
|
115,940 KRW
정가
|
242,500 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 66 mm | 지름 12 x 65 mm | 지름 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4305) | 황동, 니켈 프리 코팅 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | LCP | LCP | 스테인리스 스틸 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | - |
| 보호 등급 | - | - | IP67 |
| 추가 기능 | - | - | 선별적 철 함유 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.