유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
정사각형 컴팩트 버전
치수
40 x 8 x 8 mm
구조
8x8
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-PSC20B-BP03 | BES Q08ZE-PSC20B-BP03 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
154,930 KRW
정가
|
154,930 KRW
정가
|
151,890 KRW
정가
|
|
| 치수 | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 | 아연, 다이 캐스팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.