유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
큐빅 버전
치수
16 x 8 x 4.7 mm
구조
16x8x4.7
설치
실드형
범위
1.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-POC15B-EV05 | BES R04KC-POC15B-EV02 | |
|
129,650 KRW
정가
|
108,710 KRW
정가
|
|
| 치수 | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 하우징 재질 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 활성 영역, 재질 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.