유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
16 x 8 x 4.7 mm
구조
16x8x4.7
설치
비실드형
범위
2.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 2.00 m, PVC
케이블, 5.00 m, PVC
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PVC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
128,680 KRW
정가
|
124,310 KRW
정가
|
|
| 치수 | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 2.5 mm | 2.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 하우징 재질 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 활성 영역, 재질 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PVC | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.