제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BES0203

BES 517-132-M3-N

폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서

치수
120 x 40 x 40 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
15 mm
인터페이스
NAMUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
120 x 40 x 40 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
15 mm
인터페이스
NAMUR
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
연결
나사 단자
작동 전압, Ub
7.7...9 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
FMS-File J.I.0R1HO.AX
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니