유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
높이 40mm의 정사각형 버전
치수
120 x 40 x 40 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H-S4 | |
|
169,620 KRW
정가
|
169,620 KRW
정가
|
181,410 KRW
정가
|
|
| 치수 | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 설치 | 실드형 | 비실드형 | 실드형 |
| 범위 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| 하우징 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 나사 단자 | 나사 단자 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.