유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
120 x 40 x 40 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
NO/NC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M4-E | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES 517-132-M4-H | |
|
-
정가
|
177,220 KRW
정가
|
169,620 KRW
정가
|
|
| 치수 | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 설치 | 비실드형 | 실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 스위칭 출력 | NO/NC | NO/NC | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | - | 100 Hz |
| 하우징 재질 | PBT | 플라스틱 | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PA 6.6 | PBT |
| 연결 | 나사 단자 | 나사 단자 | 나사 단자 |
| 작동 전압, Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10...55 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.