제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BES021R

BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01

유도식 Factor 1 센서

치수
40 x 40 x 62 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
15 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
40 x 40 x 62 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
15 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
13 Hz
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
추가 기능
기능 모니터링
부하 감지/조정 보조 기능/모니터 출력
내부 기능 점검의 모니터 출력
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니