유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 Factor 1 센서
치수
40 x 40 x 62 mm
구조
40x40
설치
실드형
범위
15 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC15A-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC15A-S04G | BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 | |
|
-
정가
|
162,390 KRW
정가
|
227,670 KRW
정가
|
|
| 치수 | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 스위칭 주파수 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| 하우징 재질 | PBT | PBT | PBT, 부분적 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | 세라믹 코팅 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 추가 기능 | Factor 1 | Factor 1 |
Factor 1 항용접성 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.