유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
80 x 80 x 40 mm
구조
80x80
설치
실드형
범위
40 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U4-H | BES 517-139-M4-H | |
|
-
정가
|
295,250 KRW
정가
|
|
| 치수 | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 80x80 | 80x80 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 40 mm | 40 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 스위칭 주파수 | 50 Hz | 50 Hz |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 나사 단자 | 나사 단자 |
| 작동 전압, Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| 주변 온도 | -15...70 °C | -15...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.