유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 70.5 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
정가
|
111,920 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 70.5 mm | 지름 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 비실드형 | 실드형 |
| 범위 | 8 mm | 5 mm |
| 스위칭 출력 | 정상 열림 (NO) | 비극성 정상 열림 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 250 Hz | - |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 크롬 도금됨 |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PBTP |
| 연결 | 커넥터, 1/2"-20 UNF-2A-플러그 | 커넥터, 1/2"-20 UNF-2A-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.