유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 61.5 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-437-E4-L-05 | BES 516-361-E4-Y-05 | |
|
-
정가
|
141,440 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 61.5 mm | 지름 18 x 45.5 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 8 mm | 8 mm |
| 스위칭 출력 | 정상 열림 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 25 Hz | 200 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PA 12 |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PVC | 케이블, 5.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 20...250 VAC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
cULus WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.