유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 45 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
128,680 KRW
정가
|
132,870 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 45 mm | 지름 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 5 mm | 5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 500 Hz | 500 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 (1.4571) |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PEEK |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 보호 등급 | IP68, BWN Pr 27에 따름 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 보호 등급 | - | IP68 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.