유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
내온성 어플리케이션을 위한 원통형 버전
치수
지름 30 x 91.5 mm
구조
M30x1.5
설치
실드형
범위
10 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 516-114-SA1-05 | BES 516-114-SA1-15 | |
|
282,470 KRW
정가
|
316,370 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 91.5 mm | 지름 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 10 mm | 10 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 스위칭 주파수 | 300 Hz | 300 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, 실리콘 | 케이블, 15.00 m, 실리콘 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...120 °C | -25...120 °C |
| 보호 등급 | IP67 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 보호 등급 | - | IP67, IP60, 케이블 출력부 |
| 기능 원리 | - | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.