유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
50 x 25 x 10 mm
구조
50x25x10
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-05 | |
|
474,340 KRW
정가
|
163,320 KRW
정가
|
166,560 KRW
정가
|
|
| 치수 | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| 하우징 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄, 다이 캐스팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, 실리콘 | 케이블, 5.00 m, PUR | 케이블, 5.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...100 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP65, IP60, 케이블 출력부 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.