유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 Factor 1 센서
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
3 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
187,680 KRW
정가
|
142,390 KRW
정가
|
187,680 KRW
정가
|
236,230 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 65 mm | 지름 12 x 65 mm | 지름 12 x 65 mm | 지름 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE |
| 활성 영역, 재질 | LCP/PTFE | PBT, PTFE 코팅 | LCP/PTFE | 세라믹 코팅 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) |
| 보호 등급 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 추가 기능 |
Factor 1 항용접성 |
Factor 1 확장된 온도 범위 용접 면역 (자기장 100kA/m) 용접 스플래터에 강한 하우징 |
항용접성 |
Factor 1 항용접성 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.