유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
자기장에 강한 어플리케이션을 위한 원통형 버전
치수
지름 30 x 65 mm
구조
M30x1.5
설치
실드형
범위
10 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
225,760 KRW
정가
|
274,100 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 30 x 65 mm | 지름 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 10 mm | 10 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 600 Hz | 600 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE |
| 활성 영역, 재질 | LCP/PTFE | 세라믹 코팅 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 추가 기능 |
Factor 1 항용접성 |
Factor 1 항용접성 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.