유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 단일 포지션 리미트 스위치
치수
33 x 8 x 51 mm
하우징 재질
PA 6.6
범위
1.5 mm
스위칭 주파수
1. Switch position: 500 Hz
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
24 VDC
24 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.