제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BES02T0

BES IKN-S5-070-W-4-S

인덕티브 근접 스위치

치수
110 x 110 x 43 mm
구조
110x110x43
설치
비실드형
범위
35...105 mm
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
110 x 110 x 43 mm
구조
110x110x43
설치
비실드형
범위
35...105 mm
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
스위칭 주파수
25 Hz
하우징 재질
PE, Macrolon 폴리에스테르
활성 영역, 재질
Macrolon
연결
플러그 커넥터, 7/8"-16 UN2A
작동 전압, Ub
20...260 VAC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니