유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
호스로 둘러싸인 링 센서
치수
80 x 45 x 20 mm
구조
직육면체 형상
통과
25.0 mm
최소 타겟 크기
볼 D = 4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKV-025.23-G-Z-S4 | BES IKV-010.23-G-Z-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | |
|
552,390 KRW
정가
|
552,390 KRW
정가
|
413,250 KRW
정가
|
|
| 치수 | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 45 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
| 통과 | 25.0 mm | 10.0 mm | 25.1 mm |
| 최소 타겟 크기 | 볼 D = 4 mm | 볼 D = 2 mm | 볼 D = 4 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 활성 영역, 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 유도식 링 센서 | 유도식 링 센서 |
| 스위칭 주파수 | - | - | 16 Hz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.