유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 60 mm
구조
M12x1
설치
준실드형
범위
6 mm
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-NOC60B-S04G | BES M12MG1-POC60B-S04G | |
|
-
정가
|
117,080 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 준실드형 | 준실드형 |
| 범위 | 6 mm | 6 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP68, BWN Pr 20에 따름 | IP68, BWN Pr 20에 따름 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.